??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
VOSS
Описание
Переключающий клапан со сферическим седлом - с присоединением конусного уплотнения
Спецификация
5690991181
BZ
№ заказа
VK
Заказать обозначение
INFO
Информация.
Каталог
INFO2
Дополнительная информация
Информация.
REIHE1
Наружный диаметр трубы d1
L 12 mm
PB
давление
PB 250 bar
D
диаметр
7.500 mm
L1
Длина l1 ок.
32 mm
L2
Длина l2
17.0 mm
L5
Длина l5
29 mm
SW2
Размер под ключ SW2
19 mm
SW3
Размер под ключ, накидная гайка
22 mm
Preview - Generation
3D
Измерение
2D